I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

DLK 2,5-PE - Morsetto per la connessione motore
3011041

Morsetto per la connessione motore, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 19 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Per ridurre i costi per il cablaggio è possibile ponticellare i DLKB 2,5‑PE nel piano intermedio e inferiore con i ponticelli a pettine EB...‑DIK fino a 80 poli
Grazie alla loro struttura (tre piani passanti e connessione PE) i morsetti a tre conduttori DLK 2,5‑PE e DLKB 2,5‑PE sono adatti per il cablaggio di utilizzatori trifase