CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 200 A | 2 - 4/0 | ||
C | ||||
600 V | 200 A | 2 - 4/0 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 230 A | 4 - 2 | |
C | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 230 A | 4 - 2 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-116392Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | - 95 |
LR
ID omologazione: LR2041789TA-02DNV
ID omologazione: TAE00001CTATEX
ID omologazione: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0029UCCC
ID omologazione: 2020322313000623UKCA-EX
ID omologazione: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
ID omologazione: UL US CA L 192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 230 A | 2 - 4/0 |