CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 | ||
C | ||||
600 V | 275 A | 2 - 300 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 | |
C | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 285 A | 4 - 1/0 |
DNV
ID omologazione: TAE00001CTATEX
ID omologazione: KEMA99ATEX8332UEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0030UCCC
ID omologazione: 2020322313000623UKCA-EX
ID omologazione: DEKRA 21UKEX0309UUL Comp Hazloc CA US
ID omologazione: UL US CA L 192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 285 A | 2 - 300 |