UKH 95-PE/N
-
Morsetto per conduttore di terra per installazione
3009176
Morsetto per conduttore di terra per installazione, Viti ad esagono cavo, Blocco PE/N, costituito da un morsetto di terra verde-giallo e da un morsetto blu con ponticello a vite, tensione nominale: 1000 V, corrente nominale: 232 A, Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 95 mm2, sezione: 25 mm2 - 95 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: giallo-verde
Dettagli prodotto
Note generali | Viti ad esagono cavo |
Tipo di prodotto | Morsetto per conduttori di terra |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 8 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 7,54 W |
Funzione PEN | sì |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 95 mm² |
Sezione di dimensionamento AWG | 3/0 |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M8 |
Nota | Attenersi al carico di corrente ammesso delle guide di montaggio. |
Coppia di serraggio | 15 ... 20 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 33 mm |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
Sezione conduttore rigida | 25 mm² ... 95 mm² |
Sezione conduttore AWG | 2 ... 3/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 35 mm² ... 95 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 1/0 ... 3/0 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 35 mm² ... 95 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 35 mm² ... 95 mm² |
Corrente nominale | 232 A |
Corrente di carico massima | 232 A (con una sezione conduttore di 95 mm²) |
Tensione nominale | 1000 V |
Nota | Attenzione: nell'area download sono disponibili approvazioni degli articoli, sezioni di collegamento e note per la connessione di conduttori in alluminio. |
Sezione nominale | 95 mm² |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 50 mm |
Altezza | 83 mm |
Profondità su NS 32 | 104 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 99 mm |
Profondità su NS 35/15 | 106,5 mm |
Colore | verde-giallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Note generali | |
Fissaggio morsetti | 15 Nm ... 20 Nm (Piedino PE con vite di fissaggio M8) |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | No |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-2 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Fissaggio morsetti | 15 Nm ... 20 Nm (Piedino PE con vite di fissaggio M8) |
Codice articolo | 3009176 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | BE1321 |
Codice prodotto | BE1321 |
GTIN | 4017918091705 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 599,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 599,8 g |
Numero tariffa doganale | 85369010 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250110 |
ECLASS-15.0 | 27250110 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001329 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
AGK 10-UKH 95 - Morsetto di derivazione 3003541
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto forata 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Guida di supporto forata 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Guida di supporto forata 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Guida di supporto, non perforata 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Guida di supporto, non perforata 1201895
-
NS 35/15 CAP - Cappuccio 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Nastro Zack 0811862
-
ZB 22 CUS - Nastro Zack 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - Nastro Zack 0811875
-
TMT 10 R - Segnamorsetti 0816210
-
TMT 10 R CUS - Segnamorsetti 0824500
-
WS-4K - Targhetta di segnalazione 1004584
-
UKH 95 EP - Profilato a incastro 3009231
-
X-PEN 0,35 - Penna di siglatura 0811228
-
SF-THEX 6-200 - Cacciavite 1212642
-
AP-NLS N - Profilo di copertura 1013634
-
PROJECT COMPLETE - Software 1050453
I vantaggi
Grazie alla centratura del cavo in tre punti nel fondo prismatico della staffa, viene garantita
una connessione affidabile dei cavi
una connessione affidabile dei cavi
Basse resistenze di contatto grazie alle scanalature della superficie di contatto
Bloccaggio a vite con elementi a molla nell'elemento di serraggio
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)