CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
C | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 150 A | 8 - 6 |
LR
ID omologazione: LR2041789TA-02VDE Zeichengenehmigung
ID omologazione: 40036368Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A | - 50 |
LR
ID omologazione: LR2420186TAIECEE CB Scheme
ID omologazione: DE1-62936_M1Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A | - 50 |
DNV
ID omologazione: TAE00001CTATEX
ID omologazione: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0029UCCC
ID omologazione: 2020322313000623UKCA-EX
ID omologazione: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
ID omologazione: UL US CA L 192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 150 A | 6 - 1/0 |