cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
| C | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 150 A | 8 - 6 | |
ATEX
ID omologazione: KEMA98ATEX1786UEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950IECEx
ID omologazione: KEMA98ATEX1786UCCC
ID omologazione: 2020322313000623UKCA-EX
ID omologazione: DEKRA 21UKEX0307UUL Comp Hazloc CA US
ID omologazione: UL US CA L 192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 150 A | 6 - 1/0 | ||