I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UKK 5-HESI (5X20) - Morsetto portafusibili
3007204

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 32 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione:  0,2 mm2- 4 mm2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione:  0,2 mm2- 4 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Morsetto portafusibili compatto a due piani