UKK 5-TG - Morsetto sezionatore
3007042

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto sezionatore, Corrente e tensione sono determinate dalla spina impiegata., tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 26 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, 2. piano, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Larghezza di soli 6,2 mm