CSA
ID omologazione: 158887Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 12 - 4 |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
C | ||||
300 V | 85 A | 12 - 4 | ||
F | ||||
400 V | 85 A | 12 - 4 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 12 - 4 |