CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-83812Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 76 A | 4 - 16 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 85 A | 22 - 4 | ||
Use Group F | ||||
800 V | 85 A | 22 - 4 |
CCA
ID omologazione: NTR-NL 3072Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | - 16 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-125614Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 4 - 16 |
DNV
ID omologazione: TAE00001CTcUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |
GL
ID omologazione: 98876-96 HHTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certificazione parziale EEx e II | 690 V | 74 A | - 16 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 85 A | 22 - 4 |