I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

FBS 2-16 - Ponticello a innesto
3005963

Ponticello a innesto, passo: 16 mm, numero poli: 2, lunghezza: 44 mm, colore: rosso

Dettagli prodotto








I vantaggi

I ponticelli da 2 a 50 poli consentono di ponticellare nei due vani del sistema CLIPLINE complete fino a 50 morsetti in un'unica operazione