I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UK 10-DREHSI (5X20) - Morsetto portafusibili
3005109

Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 10 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione:  0,5 mm2- 16 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ponticellabile con i ponticelli fissi FBI...