I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

UK 10 BU - Morsetto passante
3005099

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 57 A, numero di connessioni: 2, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,5 mm2 - 10 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: blu

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili