CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 |
IECEE CB Scheme
ID omologazione: NL-39959Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Use Group C | ||||
600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
Use Group F | ||||
800 V | 65 A | 24 - 6 |
KEMA-KEUR
ID omologazione: 71-119849Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 57 A | - 10 |
NK
ID omologazione: 09 ME 141cUL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |
GL
ID omologazione: 98876-96 HHTensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Certificazione parziale EEx e II | 690 V | 57 A | - 10 |
UL Recognized
ID omologazione: E192998Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 65 A | 24 - 6 |