UK 5-MTK - Morsetto con sezionatore a coltello
3004430

sezione
tipo di connessione
tensione Pittogramma

Morsetto con sezionatore a coltello, tensione nominale: 500 V, Corrente continua termica Ith: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta
Elevato carico di corrente ammesso fino a 16 A