UK 5-MTK-P/P - Morsetto con sezionatore a coltello
3004032

sezione
passo
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto con sezionatore a coltello, con viti per prese di prova per l'alloggiamento di spine di prova, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 16 A, Corrente continua termica Ith: 16 A, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 4 mm2, sezione: 0,2 mm2 - 6 mm2, montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Esecuzione compatta
Elevato carico di corrente ammesso fino a 16 A