CSA
ID omologazione: 13631| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
| C | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||
| Connessione a conduttori multipli | 600 V | 65 A | 20 - 10 | |
ATEX
ID omologazione: KEMA98ATEX1786U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Certificato di prova di omologazione | 1100 V | 57 A | 0,5 - 10 | |
EAC Ex
ID omologazione: RU C-DE.Ax07.B.03227IECEx
ID omologazione: IECEx KEM 06.0029U| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1100 V | 57 A | 0,5 - 10 | ||
CCC
ID omologazione: 2020322313000623UKCA-EX
ID omologazione: DEKRA 21UKEX0307UEAC Ex
ID omologazione: KZ 7500525010101950UL Comp Hazloc CA US
ID omologazione: UL US CA L 192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 65 A | 24 - 6 | ||