CSA
ID omologazione: 13631Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 25 A | 28 - 12 |
EAC
ID omologazione: KZ7500651131219505cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
Use Group B | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 20 A | - 14 | |
Use Group C | ||||
600 V | 20 A | 28 - 12 | ||
Connessione a conduttori multipli | 600 V | 20 A | - 14 |