CSA
ID omologazione: 158887EAC
ID omologazione: RU C-DE.BL08.B.00644cULus Recognized
ID omologazione: E60425| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| piano superiore | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| piano inferiore | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| piano superiore | 300 V | 6,3 A | 24 - 10 | |
| piano inferiore | 300 V | 20 A | 24 - 10 | |
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 10 | ||
CSA
ID omologazione: 158887cUL Recognized
ID omologazione: E192998| Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 | |
| con inserto fusibile G | 275 V | 6,3 A | 24 - 10 | 24 - 10 |