UK 3-MVSTB-5,08 - Morsetto passante
3002076

Morsetto passante, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 1. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili