UK 3-MSTB-5,08 - Morsetto passante
3002034

sezione
tipo di connessione
Corrente Pittogramma
tensione Pittogramma

Morsetto passante, tensione nominale: 250 V, corrente nominale: 12 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite/a innesto, 2. Piano attacco sinistra, sezione: 0,2 mm2 - 4 mm2, tipo di montaggio: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili