MT 1,5-QUATTRO-PE - Morsetti comp. per conduttori terra
3001695

sezione
passo
tipo di connessione

Morsetti comp. per conduttori terra, In caso di affiancamento con morsetti passanti dal profilo identico, in presenza di tensioni di isolamento 320 V, occorre impiegare una piastra terminale., numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione a vite, sezione: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, tipo di montaggio: NS 15, colore: giallo-verde

Dettagli prodotto









I vantaggi

Punti di connessione protetti contro la corrosione
Basse resistenze di contatto
Viti dei morsetti sicure
Custodia di colore giallo-verde