cULus Recognized
ID omologazione: E60425Tensione nominale UN | Corrente nominale IN | Sezione AWG | Sezione mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
C | ||||
600 V | 16 A | 26 - 10 | ||
F | ||||
800 V | 16 A | 26 - 10 |
I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese
Morsetto portafusibili, tipo di fusibile: Vetro / ceramica / ..., tipo fusibile: G / 5 x 20, tensione nominale: 24 V, corrente nominale: 6,3 A, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm2, sezione: 0,2 mm2- 6 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, colore: nero
Nota per la siglatura | Per la siglatura del morsetto utilizzare il materiale di siglatura con passo da 8,2 mm. |
Nota per la siglatura | Per la siglatura della leva utilizzare il materiale di siglatura con passo da 6,2 mm. |
Tipo di prodotto | Morsetto portafusibili |
Numero di poli | 1 |
Numero collegamenti | 2 |
Numero di file | 1 |
Potenziali | 1 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 3 |
Tipo di fusibile | Vetro / ceramica / ... |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,02 W |
Fusibile | G / 5 x 20 |
Campo di tensione, con LED | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Campo di corrente, LED | 0,7 mA ... 1,95 mA |
Potenza dissipata massima | max. 1,6 W (con disposizione singola del morsetto portafusibili in caso di sovratensione) |
max. 1,6 W (con disposizione composita di diversi morsetti portafusibili in caso di sovratensione) | |
max. 4 W (con disposizione singola del morsetto portafusibili in caso di cortocircuito) | |
max. 2,5 W (con disposizione composita di diversi morsetti portafusibili in caso di cortocircuito) |
Campo di tensione, con LED | 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC |
Numero di connessioni per ogni piano | 2 |
Sezione nominale | 4 mm² |
Piano 1 superiore 1 inferiore 1 | |
Collegamento | Connessione a vite |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,6 ... 0,8 Nm |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Calibro a tampone | A4 |
Attacco a norma | IEC 60947-7-3 |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 10 (convertito secondo IEC) |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sezione conduttore flessibile [AWG] | 24 ... 12 (convertito secondo IEC) |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda senza collare di isolamento) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (capocorda e collare in plastica) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore flessibile (2 conduttori di sezione identica con puntalino TWIN con collare in plastica) | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione con ponticello a pettine rigido | 4 mm² |
Sezione con ponticello a pettine flessibile | 4 mm² |
2 conduttori di sezione identica rigidi | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori della stessa sezione flessibili con puntalino senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 conduttori di sezione identica flessibili con puntalino TWIN con collare in plastica | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Corrente nominale | 6,3 A |
Corrente di carico massima | 6,3 A (La corrente è determinata dal fusibile impiegato.) |
Tensione nominale | 24 V |
Sezione nominale | 1,5 mm² |
Larghezza | 8,2 mm |
Spessore della piastra terminale | 2,2 mm |
Altezza | 58 mm |
Profondità su NS 32 | 55 mm |
Profondità su NS 35/7,5 | 50 mm |
Profondità su NS 35/15 | 57,6 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Gruppo materiale isolante | I |
Materiale isolante | PA |
Inserto materiale isolante statico a freddo | -60 °C |
Indice di temperatura materiale isolante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Sviluppo di calore cono calorimetrico NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Infiammabilità della superficie NFPA 130 (ASTM E 162) | superata |
Densità ottica specifica dei fumi NFPA 130 (ASTM E 662) | superata |
Tossicità dei fumi NFPA 130 (SMP 800C) | superata |
Dati meccanici | |
Parete laterale aperta | Sì |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -60 °C ... 110 °C (Intervallo di temperatura di esercizio compreso l'autoriscaldamento, temperatura di esercizio massima a breve termine cfr. RTI Elec.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C °C a +70 °C) |
Temperatura ambiente (montaggio) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (attivazione) | -5 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 20 % ... 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 % |
Attacco a norma | IEC 60947-7-3 |
Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 |
Codice articolo | 3000540 |
Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
Codice vendita | BE1234 |
Codice prodotto | BE1234 |
GTIN | 4046356676038 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 14,35 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 14,35 g |
Numero tariffa doganale | 85369095 |
Paese di origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27250113 |
ECLASS-15.0 | 27250113 |
ETIM 9.0 | EC000899 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |