Lo switch Gigabit Modular è un potente switch managed, che soddisfa il fabbisogno di porte delle applicazioni industriali, in modo modulare e flessibile. Supporta a tale scopo tutti gli standard di trasmissione Gigabit e Fast-Ethernet più comuni, i protocolli standard IT e i protocolli di automazione PROFINET e EtherNet/IP.
Per l'impiego nel backbone di produzione, FL SWITCH GHS 12G/8 è il primo switch con 12 porte Gigabit integrate che consente l'alloggiamento di moduli Interface per altre 16 porte 100 Mbit/s.
FL SWITCH GHS 12G/8
-
Industrial Ethernet Switch
2989200
Switch Ethernet Gigabit Modular con otto porte RJ45 da 10/100/1000 MBit/s e quattro porte SFP da 1000 MBit/s, ampliabile con una stazione d'espansione fino a 28 porte
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Larghezza | 289 mm |
Altezza | 127 mm |
Profondità | 122 mm |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Materiale piastra di base | Alluminio pressofuso, resistente alla corrosione |
Materiale superficie custodia | Acciaio inossidabile, levigato, resistente alla corrosione |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Ethernet | |
Collegamento | RJ45 |
Nota sul tipo di connessione | Autonegoziazione e autocrossing |
Velocità di trasmissione | 10/100/1000 MBit/s |
Fisica di trasmissione | Rame |
Lunghezza di trasmissione | 100 m (per segmento) |
LED di segnalazione | Tensione di alimentazione, trasmissione dati, errori, Link, Activity |
Numero di canali | 8 (Porte RJ45) |
Ethernet | |
Collegamento | mediante modulo di interfaccia |
Nota sul tipo di connessione | max. 4 moduli di interfaccia (senza espansione) |
Velocità di trasmissione | 10/100 MBit/s (full duplex) |
Fisica di trasmissione | in fibra multimodale |
Fibre Singlemode | |
POF-SCRJ | |
Fibra GI-HCS | |
Rame | |
PoE | |
LED di segnalazione | ricezione dati, Link status |
Numero di canali | 2 (per modulo di interfaccia) |
Ethernet (SFP) | |
Collegamento | SFP |
Velocità di trasmissione | 1000 MBit/s (full duplex) |
Fisica di trasmissione | FO |
Lunghezza di trasmissione | fino a 80 km (a seconda della fibra ottica utilizzata/modulo SFP) |
Lunghezza d'onda | 850 nm / 1310 nm / 1550 nm |
Numero di canali | 4 (Porte SFP) |
Seriale (RS-232) | |
Collegamento | RS-232-C, connettore femmina MINI-DIN a 6 poli (PS/2) |
Tipo di prodotto | Switch |
Famiglia di prodotti | Managed Switch GHS |
Tipo | Stand-alone |
MTTF | 78,04 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
47,91 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
13,92 Anni (Standard SN 29500, temperatura 55 °C, ciclo operativo 100%) | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme IEEE 802.3, 8 classi di priorità secondo IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLAN, protocollo ridondanza supporti (MRP secondo IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 ingressi digitali |
Caratteristiche di isolamento | |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Funzioni dello switch | |
Funzioni diagnostiche | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme IEEE 802.3, 8 classi di priorità secondo IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLAN, protocollo ridondanza supporti (MRP secondo IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 ingressi digitali |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V (tip.) |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 190 mA (massima) |
Classe Conformance PROFINET | Conformance-Class B |
Funzionalità dell’apparecchiatura PROFINET | PROFINET I/O Device |
PROFIenergy | |
Fast Startup | |
Specifica PROFINET | Versione 1.1 |
Funzioni filtro | Quality of Service (8 classi di priorità) |
Port-Priorisierung | |
VLAN (fino a 223 VLAN) | |
Management | Web based Management (HTTP) |
SNMPv1/v2/v3 | |
Ridondanza | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
STP (Spanning Tree Protocol) | |
MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) | |
Indicazioni di stato e di diagnostica | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tensione di alimentazione sensore est.) e ampio display utente (visualizzazione dell'indirizzo IP e di altri parametri) |
Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
Altre funzioni | DHCP Option 82 (Relay Agent) |
Link Aggregation (fino a 8 Trunk) | |
BootP | |
DHCP-Client | |
MAC-based Port-Security | |
Jumbo Frames | |
Funzioni di sicurezza | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme IEEE 802.3, 8 classi di priorità secondo IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLAN, protocollo ridondanza supporti (MRP secondo IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 ingressi digitali |
Potenza assorbita | tip. 19 W (senza moduli di interfaccia innestati) |
Diagnostica locale | US1/2 tensione di alimentazione US1, US2 LED verde |
FAIL div. LED rosso | |
LINK Stato Link LED verde | |
MODE Velocità di trasmissione dati LED verde | |
MODE Velocità di trasmissione dati LED verde/arancio | |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 19,2 W |
Mezzo trasmissivo | Rame |
FO | |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione (DC) | 24 V DC (ridondante) |
Range tensione di alimentazione | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
Collegamento alimentazione | Mediante COMBICON, sezione conduttore max. 2,5 mm² |
Ripple residuo | 3,6 VPP (entro il campo di tensione ammissibile) |
Max. corrente assorbita | 2,7 A |
Corrente assorbita tipica | 800 mA (fino a 2,7 A in funzione della configurazione) |
Funzione | |
Contatto di segnalazione tensione di comando | 24 V (tip.) |
Contatto di segnalazione corrente di comando | 190 mA (massima) |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (senza condensa) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
Vibrazioni (funzionamento) | a norma IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m NN) |
Privo di sostanze incidenti sulla reticolazione di vernici | secondo specifica VW |
Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
Conformità alle direttive CEM | IEC 61000-4-2 (ESD) Criterio B, classe 3 |
IEC 61000-4-3 (immunità ai disturbi irradiati) Criterio A, 10 V/m | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Criterio A, 1 kV | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
IEC 61000-4-6 (immunità ai disturbi indotti) Criterio A, 10 Vrms | |
EN 55022 (emissioni) Classe A | |
Immunità ai disturbi | EN 61000-6-2:2005 |
Emissione di disturbi | |
Norme/Disposizioni | EN 61000-6-3/-4 |
Funzionalità | |
Funzionalità di base | Store and Forward Switch conforme IEEE 802.3, 8 classi di priorità secondo IEEE802.1p, Smart Mode, Port-Mirroring, Multicast-Filtering, IGMP-Snooping, VLAN, protocollo ridondanza supporti (MRP secondo IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-Security, Port Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-Device, GMRP, GVRP, SNTP, 2 ingressi digitali |
Requisiti di sistema | |
Browser supportati | Internet Explorer dalla versione 5.5 |
Segnalazione stato | LED: US1, US2 (alimentazione di tensione), Fail (contatto allarme), 2 LED per porta Ethernet (Link e Activity/Speed/Duplex commutabile), DI1, DI2 (Digital Input), UI (tensione di alimentazione sensore est.) e ampio display utente (visualizzazione dell'indirizzo IP e di altri parametri) |
Codice articolo | 2989200 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNN123 |
Codice prodotto | DNN123 |
GTIN | 4046356435376 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.062 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.700 g |
Numero tariffa doganale | 85176200 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: Non pertinente) |
SCIP | 1aa82ea8-bc1e-4cb8-9a54-027f5a3e95cd |
Prodotti compatibili
-
-
FL SFP SX - Modulo media 2891754
-
FL SFP LX - Modulo media 2891767
-
FL SFP LH - Modulo media 2989912
-
FL SD FLASH/MRM - Memoria programmi e configurazione 2700270
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Cavi in fibra ottica 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - Cavo patch in fibra ottica 2901559
-
FL IF 2PSE-F - Modulo media 2832904
-
COM CAB MINI DIN - Cavo di collegamento 2400127
-
FL DIN RA - Adattatore per guida DIN 2891053
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cavo patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cavo patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cavo patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cavo patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cavo patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cavo patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cavo patch 1408970
I vantaggi
Funzioni Layer 3 attivabili in maniera opzionale (routing statico)
Collegamento di fibre di vetro Gigabit tramite modulo a innesto FLSFP
Sicurezza nella rete di automazione a norma IEEE802.1X
Collegamento di supporti di trasmissione confezionabili sul campo, quali POF, HCS e GI HCS
Rapida e semplice possibilità di configurazione locale con la nuova unità di comando e visualizzazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)