I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

IB IL 24 PSDOR 4-PAC - Modulo di sicurezza
2985864

Modulo di uscita relè decentrato sicuro, grado di protezione IP20, per i sistemi SafetyBridge, INTERBUS-Safety e PROFIsafe. Il modulo dispone di 4 uscite relè sicure con rispettivamente due contatti.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

SIL˽3 secondo IEC/EN˽61508
SIL 3 secondo EN IEC 62061
PL e secondo EN ISO 13849-1