IB IL 24 PSDI 8-PAC - Modulo di sicurezza
2985688

Modulo di ingresso digitale legato alla sicurezza, grado di protezione IP20 per sistema SafetyBridge, INTERBUS-Safety e PROFIsafe. Il modulo dispone di quattro ingressi digitali sicuri nel caso della struttura a due canali o di otto ingressi digitali protetti nel caso di una struttura a canale singolo.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

SIL˽3 secondo IEC/EN˽61508
SIL 3 secondo EN IEC 62061
PL e secondo EN ISO 13849-1