Il modulo di sicurezza è un modulo d'uscita della gamma Inline, da impiegare in un punto qualsiasi all'interno di un sistema SafetyBridge, INTERBUS o PROFIsafe. La velocità di trasmissione può essere regolata dal modulo di sicurezza mediante interruttore a 500 kBaud o 2 MBaud. All'interno di una stazione si deve lavorare con una velocità di trasmissione universale. Il modulo dispone di quattro uscite digitali sicure nel caso della struttura a due canali, oppure di otto uscite digitali nel caso di una struttura a canale singolo.
IB IL 24 PSDO 8-PAC
-
Modulo di sicurezza
2985631
Modulo di uscita digitale sicuro, grado di protezione IP20, per sistemi SafetyBridge, INTERBUS-Safety e PROFIsafe. Il modulo dispone di 4 uscite digitali sicure in caso di strutture a due canali o di 8 uscite digitali sicure in caso di strutture a canale singolo
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Disegno quotato |
|
Larghezza | 48,8 mm |
Altezza | 119,8 mm |
Profondità | 71,5 mm |
Nota sulle dimensioni | Dimensioni |
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
bus locale Inline | |
Numero di canali | 2 |
Collegamento | Ripartitore dati Inline |
Velocità di trasmissione | 500 kBit/s / 2 MBit/s (commutabile) |
Modulo | |
Codice ID (dec.) | 167 |
Codice ID (esadecimale) | A7 |
Codice lunghezza (es.) | 04 |
Codice lunghezza (dec.) | 04 |
Canale dati di processo | 8 Byte |
Range indirizzi ingressi | 8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge)) |
Range indirizzi uscite | 8 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge)) |
Lunghezza di registro | 8 Byte |
Bisogno di dati di parametrizzazione | 1 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge)) |
Bisogno di dati di configurazione | 5 Byte ((Modo operativo: SafetyBridge)) |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscite digitali |
Collegamento | Connessione a molla |
Tecnica di connessione | 2/3 conduttori |
Numero uscite | 4 (con struttura a 2 canali) |
8 (con struttura a 1 canale) | |
8 | |
Circuito di protezione | Protezione contro il sovraccarico, protezione delle uscite contro il cortocircuito |
Tensione d'uscita | 24 V DC (US - 1 V) |
Corrente d'uscita | max. 6 A (Corrente cumulativa di tutte le uscite, -25°C ... 50°C) |
max. 4 A (Corrente cumulativa di tutte le uscite, >50°C ... 55°C) | |
Corrente di uscita massima per gruppo | 3 A |
Corrente massima d'uscita per canale | 2 A |
Corrente di uscita massima per modulo | 3 A (Vedere dati tecnici) |
Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
Carico nominale induttivo | vedere dati tecnici di sicurezza |
Carico nominale lampade | vedere dati tecnici di sicurezza |
Carico nominale ohmico | vedere dati tecnici di sicurezza |
Comportamento in caso di sovraccarico induttivo | L’uscita può essere distrutta |
Tipo di prodotto | Componenti I/O |
Famiglia di prodotti | Inline |
Applicazione | Sicurezza funzionale |
Tipo | modularità |
Messaggi di diagnostica | Cortocircuito o sovraccarico delle uscite digitali Segnalazione di errore nel codice diagnostica (bus) e segnalazione sul modulo tramite LED |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 144 W |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Potenziali: Alimentazione della logica (UL) | |
Tensione di alimentazione | 7,5 V DC (vedere dati tecnici di sicurezza) |
Corrente assorbita | max. 230 mA (vedere dati tecnici di sicurezza) |
Potenziali: Alimentazione del circuito principale (UM) | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
Corrente assorbita | max. 6,03 A |
tip. 30 mA (Tutte le uscite impostate; più corrente degli attuatori) | |
Alimentazione: Elettronica del modulo | |
Tensione di alimentazione | 24 V DC (tramite ripartitore di potenziale) |
Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 7,5 V (logica bus) / Alimentazione 24 V (periferia) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensione di prova: Alimentazione 24 V (periferia) / Terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnologia di connessione | |
Denominazione collegamento | Connettore Inline |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
Connettore Inline | |
Collegamento | Connessione a molla |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Grado di protezione | IP20 |
Pressione aria (funzionamento) | 80 kPa ... 108 kPa (fino a 2000 m s.l.m.) |
Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 66 kPa ... 108 kPa (fino a 3500 m s.l.m.) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 70 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.) |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 85 % (Nel range di temperature ammesse adottate le dovute misure contro l'elevato tasso di umidità dell'aria dell'aria.) |
Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2985631 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA431 |
Codice prodotto | DNA431 |
Pagina del catalogo | Pagina 267 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356131605 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 350,8 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 245,6 g |
Numero tariffa doganale | 85389091 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 90c06790-7b35-4495-a1c9-40ab602f2746 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 16,5 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
IB IL 24 SDO 8-PLSET/CP - Set connettori 2916927
-
IB IL FIELD 2 - Campo di siglatura 2727501
-
IB IL FIELD 8 - Campo di siglatura 2727515
-
ESL 62X10 - Striscia di siglatura a innesto 0809492
-
ESL 62X46 - Striscia di siglatura a innesto 0809502
-
PSR-FTB/20/86 - Morsetto filtro 2904477
-
PSR-FTB/1.5/11.5 - Morsetto filtro 2904476
I vantaggi
SIL˽3 secondo IEC/EN˽61508
SIL 3 secondo EN IEC 62061
PL e secondo EN ISO 13849-1
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)