OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Relè in miniatura a stato solido
2982100

Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 3-33 V DC/ 5 A

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Resistente a vibrazioni e urti
RT III-sigillato (a prova di lavaggio)
Resistente ad usura e di lunga durata
Interruttore a tensione zero con uscita AC
Potenza di interruzione fino a 24 V DC/5 A
Saldabile su circuiti stampati