I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - Relè di interfaccia
2981978

Relè di interfaccia sicuro per applicazioni SIL 3 High e Low Demand, accoppia segnali di uscita digitali alla periferia, un contatto di sicurezza, un contatto di segnalazione, modulo per applicazioni Safe State Off, filtro impulsi di prova, fusibile, connessione a vite a innesto, larghezza 17,5 mm

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Custodia compatta da 17,5 mm
Fino a SIL 3 a norma IEC 61508
Con fusibile integrato sostituibile nel contatto di sicurezza
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Lunga vita elettrica grazie al filtraggio degli impulsi di test di controllo
Contatti legati secondo EN 50205
1 contatto di sicurezza
Accoppiamento dei segnali d'uscita digitali di controllori sicuri con dispositivi periferici (valvole ecc.) per la separazione galvanica e l'adeguamento della potenza