PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2
-
Relè di interfaccia
2981965
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 5 contatti in chiusura, 1 contatti in apertura, larghezza: 22,5 mm, morsetto Push-in ad innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Relè di interfaccia |
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Disattivazione sicura |
| High Demand | |
| Low Demand | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | tip. 20 ms (Us/comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | tip. 20 ms (in caso di Us/richiesta mediante A1) |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | < 500 ms |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 8,56 W (con UB = 26,4 V DC, US = 24 V, IS = 47 mA, n = 1, IL² = 72 A², Rcontatto = 0,1 ) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 4 kV / isolamento base (separazione sicura, isolamento rinforzato e 6 kV tra A1/A2, 53/54, 71/72 e 13/14, 23/24, 33/34, 43/44). |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 47 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,2 W |
| Corrente istantanea | tip. 350 mA DC (Δt < 1 µs con Us) |
| tip. 350 mA AC (Δt = 2 ms con Us) | |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Varistore | |
| Relè: Contatti di sicurezza (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NO in serie, sicuro, libero da potenziale |
| Numero uscite | 5 |
| Tipo di commutazione del contatto | 5 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 4 A (230 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (Contatto in chiusura, 24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (Contatto in chiusura, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (Contatto in chiusura, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (Contatto in chiusura, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (Contatto in chiusura, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 VA (Contatto in chiusura, 230 V AC, τ = 0 ms) | |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 42 W (Contatto in chiusura, 24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (Contatto in chiusura, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contatto in chiusura, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contatto in chiusura, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contatto in chiusura, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG NEOZED |
| 4 A gL/gG NEOZED | |
| Relè: Contatto di segnalazione (71/72) | |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 5 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 50 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 3 A (24 V (DC13)) |
| 3 A (230 V (AC15)) | |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V (DC13)) |
| 4 A (230 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (Contatto in chiusura, 24 V DC, τ = 0 ms) |
| 288 W (Contatto in chiusura, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
| 240 W (Contatto in chiusura, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
| 110 W (Contatto in chiusura, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
| 88 W (Contatto in chiusura, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
| 1380 VA (Contatto in chiusura, 230 V AC, τ = 0 ms) | |
| Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 42 W (Contatto in chiusura, 24 V DC, τ = 40 ms) |
| 42 W (Contatto in chiusura, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contatto in chiusura, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contatto in chiusura, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
| 42 W (Contatto in chiusura, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
| Fusibile d'uscita | 6 A gL/gG NEOZED |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 114,5 mm |
| Profondità | 112 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | c |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Altezza | max. 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g (in caso di sollecitazioni dovute a urti, è possibile che si verifichino reazioni di contatto con una durata fino a 1 ms). |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (In caso si sollecitazioni meccaniche dovute alle vibrazioni, è possibile che si verifichino reazioni di contatto con durata fino a 1 ms.) |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 2981965 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA162 |
| Codice prodotto | DNA162 |
| GTIN | 4046356343572 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 164,1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 142,4 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ad9e14ba-d94b-4dbf-9e29-59ce6a62d431 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a cat. 1/PL c secondo ISO 13849-1, SIL 1 secondo IEC 62061
Feedback sicuro grazie al contatto di segnalazione a guida forzata a norma EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Comando a 1 o 2 canali
5 contatti di sicurezza, 1 circuito di retroazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)