I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Moduli di sicurezza
2981813

Relè di sicurezza per il controllo degli arresti di emergenza e delle porte di protezione fino a SIL 3 o cat. 4, PL e a norma EN ISO 13849, attivazione automatica o manuale, 2 contati aperti a riposo da 0,1 sec ... 30 sec. di ritardo, morsetto Push-in

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Max. 3 contatti istantanei e 2 contatti ritardati
Start manuale e automatico
Fino a cat. 3/4 e PL d/e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Comando a 1 e 2 canali
Etichette di protezione antimanomissione del tempo impostato (PSR-ESD-300) e contro eventuali interventi sull'elettronica (PSR-ESD-30)
Tempi di ritardo fissi da 0,1 s  ... 30 s