PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2
-
Modulo di espansione
2981512
Espansione contatti a 1 canale con interfaccia TBUS, 4 contatti normalmente aperti a riposo, 1 circuito di diagnostica, 1 circuito di feedback, ritardato alla diseccitazione, impostabile da 0,5 s ... 38 s, Cat. 3, PL e secondo EN ISO 13849, larghezza: 22,5 mm, morsetto a vite a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRclassic |
| Applicazione | Modulo di espansione |
| Comando | a 1 canale |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II, III (Vedere il capitolo "Coordinazione di isolamento") |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | tip. 20 ms (Avvio manuale monitorato a Us ) |
| tip. 150 ms (Avvio automatico a Us ) | |
| Tempo di diseccitazione tipico | tip. 20 ms (in caso di Us/richiesta mediante circuito sensore) |
| Campo tempo di ritardo | 0,5 s ... 38 s ±20 % |
| Tempo di ripristino | 1 s (su richiesta della funzione di sicurezza) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2, PSR-TBUS |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 84 mA (a US) |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 2 W |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
| Diodo soppressore | |
| Digitale: Ingresso di controllo (K1/K2) | |
| Descrizione dell'ingresso | orientato alla sicurezza |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Relè: Contatti di sicurezza (27/28, 37/38, 47/48, 57/58) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NO in serie, sicuro, libero da potenziale |
| Numero uscite | 4 |
| Tipo di commutazione del contatto | 4 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 15 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 0,4 W |
| Corrente istantanea | min. 25 mA AC/DC |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 5 A (AC15) |
| Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 3 A (AC15) |
| 3 A (DC13) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 50 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | 1 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG NEOZED (High-Demand) |
| 4 A gL/gG (Low-Demand) | |
| Relè: Circuito di retroazione (15/16) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NC in serie, non libero da potenziale, orientato alla sicurezza |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 circuito di retroazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | max. 26,4 V |
| Frequenza di commutazione | 1 Hz |
| Relè: Contatto di segnalazione (65/66) | |
| Descrizione dell'uscita | 2 NC paralleli, non orientati alla sicurezza, liberi da potenziale |
| Numero uscite | 1 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto d'uscita di segnalazione |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 15 V |
| max. 250 V AC/DC | |
| Potenza commutabile | min. 0,4 W |
| Corrente istantanea | min. 25 mA |
| max. 3 A | |
| Corrente permanente limite | 3 A |
| Frequenza di commutazione | 1 Hz |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
| Filettatura | M3 |
| Segnalazione stato | 2 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 1 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 (in combinazione con un apparecchio di misurazione adatto) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 2981512 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA233 |
| Codice prodotto | DNA233 |
| GTIN | 4017918996802 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 190,98 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 169,8 g |
| Numero tariffa doganale | 85371098 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 11f0d21c-c86b-42e9-be12-2e177edf80f7 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino a cat. 3/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Rispettivamente con 4 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione e 1 circuito di retroazione, tutti ritardati
Comando a 1 canale
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)