I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSR-SPP-24DC/ESD/5X1/1X2/300 - Moduli di sicurezza
2981431

Relè di sicurezza per il controllo degli arresti di emergenza e delle porte di protezione fino a SIL 3 o cat. 4, PL e (EN ISO 13849), funzionamento a 1 o 2 canali, attivazione automatica o manuale, 3 contati in chiusura, 1 contatto in apertura, 2 contatti in chiusura con 0,2 s fino a 300 s di ritardo alla diseccitazione, morsetto Push-in ad innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Max. 3 contatti istantanei e 2 contatti ritardati
Start manuale e automatico
Fino a cat. 3/4 e PL d/e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Comando a 1 e 2 canali
Tempo di ritardo impostabile da 0,2 s ... 300 s (24 stadi)
Etichette di protezione antimanomissione del tempo impostato (PSR-ESD-300) e contro eventuali interventi sull'elettronica (PSR-ESD-30)