I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSR-SCF-120UC/URM/2X21 - Relè di interfaccia
2981376

Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 2 contatti di scambio, 1 canale, morsetto a vite fisso, larghezza: 17,5 mm

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Indicato fino alla categoria 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Feedback sicuro grazie al contatto di segnalazione a guida forzata a norma EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Comando a 1 o 2 canali
2 contatti di scambio (EN 50205 tipo B)
Versione da 120 V