UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC
-
Modulo attivo
2976187
Modulo di uscita VARIOFACE, con zoccoli a innesto per 8 relè in miniatura, con 2 contatti di scambio (senza relè), per 24 V DC
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Modulo di interfaccia |
| Numero di canali | 8 |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Circuito di protezione | diodo di smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Isolamento base fra circuiti contatti d'uscita) |
| 6 kV (Separazione sicura e isolamento rinforzato fra circuito d'ingresso e circuiti contatti d'uscita) | |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-1500 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Scheda I/O adatta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Controllore supportato: SIEMENS S7-400 | |
| Scheda I/O adatta | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Scheda I/O adatta | 1771 OBN |
| Controllore supportato: ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Scheda I/O adatta | 1746 OB 32 |
| Controllore supportato: ABB S800 I/O | |
| Scheda I/O adatta | DO810 |
| DO840 | |
| Controllore supportato: GE-FANUC RX3i | |
| Scheda I/O adatta | IC694MDL754 |
| Controllore supportato: HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Scheda I/O adatta | TC-ODD 321 |
| Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC L | |
| Scheda I/O adatta | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Controllore supportato: MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Scheda I/O adatta | QY81P |
| QY82P | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di scambio |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 3 A |
| Vita meccanica | 3x 107 cicli di manovre |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Connettore maschio IDC/FLK |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 14 |
| Passo | 2,54 mm |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 48 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Alimentazione | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6 mm |
| Filettatura | M3 |
| Numero collegamenti | 2 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Segnalazione stato | LED giallo / per canale |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Dimensioni articolo | |
| Larghezza | 135 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 54 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Considerare la potenza di commutazione massima del relè utilizzato |
| Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
| Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori esterni. La somma delle tensioni di commutazione utilizzate per le uscite vicine non deve superare il valore della tensione nominale di isolamento |
| Nota per il funzionamento | I requisiti di isolamento necessari per l'applicazione (isolamento di base o rinforzato) devono essere soddisfatti con misure adeguate (ad es. piastre di separazione) contro i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN). |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Limitazione dell'uso | |
| Nota EMC | EMC: prodotto in classe A, vedere la dichiarazione del produttore nell'area download |
| Codice articolo | 2976187 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK2191 |
| Codice prodotto | DK2191 |
| GTIN | 4017918089245 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 234,3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 199,78 g |
| Numero tariffa doganale | 85364190 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 72365bda-d6e2-4a6e-8b27-810b1598ff8a |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Segnalazione tensione di alimentazione (LED)
Diodo contro inv. polarità
Segnalazione di stato a LED e diodo smorzamento per linea di segnale
Relè in miniatura ad innesto
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)