UMK-32 RM/MR-G24/1/YCS
-
Modulo attivo
2969055
Modulo relè d'uscita a 32 canali (1 contatto in chiusura, 250 V AC/3 A) con connessione a vite. Il modulo viene gestito da un connettore di sistema a 50 poli ed è indicato per schede Yokogawa ADV 551 e ADV561.
Dettagli prodotto
| Numero di canali | 32 |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-G 24/1 |
| Con equipaggiamento | sì |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Tensione di isolamento nominale | 300 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV (Isolamento di base) |
| Controllore supportato YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Scheda I/O adatta | ADV551 |
| ADV561 | |
| Controllore supportato YOKOGAWA STARDOM | |
| Scheda I/O adatta | NFDV551 |
| NFDV561 | |
| Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V DC |
| Range d'ingresso rispetto a UN | 0,9 ... 1,1 |
| Range tensione d'ingresso | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente d'ingresso tipica con UN | 6,5 mA (per canale) |
| Circuito di protezione | Smorzamento; Diodo di smorzamento |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo contro inv. polarità | |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Indicazione di stato/canale | LED giallo |
| Possibili equipaggiamenti | Relè in miniatura, REL-MR-G 24/1 |
| Commutazione | |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 in chiusura |
| Max. tensione commutabile | 250 V AC |
| 125 V DC | |
| Min. tensione commutabile | 5 V AC/DC |
| Corrente permanente limite | 3 A |
| Max. corrente d'inserzione | 2 A (Alimentazione, (P1+, P2+), fusibile a innesto (IEC 127-2, 5X20, 2A)) |
| Min. corrente | 1 mA |
| Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 72 W (con 24 V DC) |
| 60 W (con 48 V DC) | |
| 50 W (con 60 V DC) | |
| 50 W (con 110 V DC) | |
| 750 VA (con 250 V AC) | |
| Rilevamento guasto (rottura conduttore / cortocircuito) | no |
| Livello di campo | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero collegamenti | 72 |
| Numero di poli | 3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Livello di controllo | |
| Collegamento | Yokogawa, compatibile KS |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 50 |
| Nota | Cavo di sistema utilizzabile: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm |
| Indicazione di stato disponibile | sì |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 202,5 mm |
| Altezza | 77 mm |
| Profondità | 61 mm |
| Colore | verde (RAL 6021) |
| Materiale isolante custodia | PVC, elemento laterale PA non rinforzato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP00 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 70 °C |
| Norme/Disposizioni | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Nota per il funzionamento | Considerare la potenza di commutazione massima del relè utilizzato |
| Nota per il funzionamento | Non impiegare canali adiacenti in modo misto con SELV/ PELV e tensioni pericolose in caso di contatto. |
| Nota per il funzionamento | Le uscite non sono adatte per la commutazione di diversi conduttori esterni. La somma delle tensioni di commutazione utilizzate per le uscite vicine non deve superare il valore della tensione nominale di isolamento |
| Nota per il funzionamento | I requisiti di isolamento necessari per l'applicazione (isolamento di base o rinforzato) devono essere soddisfatti con misure adeguate (ad es. piastre di separazione) contro i moduli adiacenti (in direzione della guida DIN). |
| Nota per il funzionamento | Per l'uso conforme è necessario rispettare le specifiche della direttiva d'installazione (vedi download). Per le applicazioni o l'uso con prodotti di terzi è necessario rispettare anche le specifiche, gli avvertimenti e le avvertenze di sicurezza del rispettivo produttore terzo. |
| Codice articolo | 2969055 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK219N |
| Codice prodotto | DK219N |
| GTIN | 4046356163699 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 549,2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 411,8 g |
| Numero tariffa doganale | 85364190 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (n. CAS: Non pertinente) |
| Lead (n. CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 7d1ee103-678c-459c-8062-e7577fbbd41a |
Prodotti compatibili
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1500/YCS - Cavi 2314817
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Cavi 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Cavi 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Cavi 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Cavi 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Cavi 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Cavi 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Cavi 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Cavi 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Cavi 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Cavi 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Cavi 2909875
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2314299
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2314309
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2314312
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2321499
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2314927
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2321509
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2314930
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2321512
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2314325
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adattatore frontale 2321389
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adattatore frontale 2321525
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2314338
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adattatore frontale 2321541
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adattatore frontale 2321567
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2314503
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2314516
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2314529
-
FLK 50-PA/EZ-DR/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2318981
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Adattatore frontale 2904740
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Adattatore frontale 2904741
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Adattatore frontale 2904742
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Adattatore frontale 2904636
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Adattatore frontale 2904743
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Adattatore frontale 2904744
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Adattatore frontale 2904745
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Adattatore frontale 2904746
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Adattatore frontale 2904637
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Adattatore frontale 2904638
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Adattatore frontale 2904487
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Adattatore frontale 2904639
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Adattatore frontale 2904640
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Adattatore frontale 2904641
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4000/YUC - Adattatore frontale 2904642
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/4500/YUC - Adattatore frontale 2904643
-
FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Adattatore frontale 2904644
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)