OPT-60DC/ 24DC/ 2 - Relè in miniatura a stato solido
2966605

Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 60 V DC, uscita: 3 ... 33 V DC/ 3 A

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









I vantaggi

Resistente a vibrazioni e urti
RT III-sigillato (a prova di lavaggio)
Resistente ad usura e di lunga durata
Saldabile su circuiti stampati
potenza di interruzione fino a 24 V DC/3 A