ELR W3/ 9-500 - Relè per l'inversione di marcia
2964186

Relè elettronico con inversione di marcia, per la gestione diretta di utilizzatori nella rete trifase, con LED e circuito di protezione, uscita: 110-550 V AC/3 x 9 A

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Elevata frequenza di commutazione
Commutazione silenziosa e priva di usura fino a 500 V AC/9 A
Circuito di protezione in ingresso e uscita
Indicazione luminosa per funzionamento destrorso/sinistrorso, tensione di esercizio e comando non ammesso