I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

DEK-REL- 24/1/SEN - Modulo portarelè
2964050

Morsetto a relè per versione sensore, con relè in miniatura saldato, contatto (AgNi+Au): potenze da piccole a medie, 1 contatto in chiusura, tensione d’ingresso 24 V AC/DC, per montaggio su NS 35/7.5, spessore morsetto 6,2 mm

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Costi contenuti grazie al risparmio del morsetto per i potenziali comuni
Riduzione del 73 % di spazio
Costi di cablaggio ridotti al minimo
Circuito di ingresso integrato
Separazione galvanica tra ingresso e uscita di 2 kVeff
Contatto a 2 strati con doratura a spessore per applicazioni universali con una corrente permanente da 1 mA fino a 5A