PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2
-
Relè di interfaccia
2963970
Relè di accoppiamento sicuro con contatti ad apertura forzata, 5 contatti in chiusura, 2 contatti in apertura, 1 canale, larghezza: 22,5 mm, morsetto Push-in ad innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Relè di interfaccia |
Famiglia di prodotti | PSRclassic |
Applicazione | Disattivazione sicura |
High Demand | |
Low Demand | |
Comando | a 1 e 2 canali |
Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | II |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tempi | |
Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 8,56 W (con UB = 26,4 V DC, US = 24 V, IS = 47 mA, n = 1, IL² = 72 A², Rcontatto = 0,1 ) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Separazione sicura 4 kV tra tutti i percorsi della corrente e la custodia |
Note generali | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
Assorbimento di potenza a US | tip. 1,2 W |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 47 mA |
Range tensione d'ingresso | 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC |
Corrente istantanea | tip. 350 mA DC (Δt < 1 µs con Us) |
tip. 350 mA AC (Δt = 2 ms con Us) | |
Tip. tempo di eccitazione con Us | tip. 20 ms (comando mediante A1) |
Tempo di diseccitazione tipico | tip. 20 ms (comando mediante A1) |
Tempo di ripristino | < 500 ms |
Frequenza di commutazione massima | 0,5 Hz |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Varistore |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
Tipo di commutazione del contatto | 5 contatti di sicurezza |
2 circuiti di retroazione | |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Max. tensione commutabile | 230 V AC/DC (Tenere conto della curva di carico) |
Min. tensione commutabile | 5 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 6 A (Contatto in chiusura) |
3 A (Contatto normalmente chiuso) | |
Max. corrente d'inserzione | 6 A |
Min. corrente d’inserzione | 10 mA |
arit. Corrente totale | 72 A2 |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (Contatto in chiusura, 24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (Contatto in chiusura, 48 V DC, τ = 0 ms) | |
240 W (Contatto in chiusura, 60 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (Contatto in chiusura, 110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (Contatto in chiusura, 220 V DC, τ = 0 ms) | |
1380 VA (Contatto in chiusura, 230 V AC, τ = 0 ms) | |
Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 42 W (Contatto in chiusura, 24 V DC, τ = 40 ms) |
42 W (Contatto in chiusura, 48 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Contatto in chiusura, 60 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Contatto in chiusura, 110 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (Contatto in chiusura, 220 V DC, τ = 40 ms) | |
Potenza commutabile | min. 50 mW |
Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V (DC13)) |
4 A (230 V (AC15)) | |
Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG (Contatto in chiusura) |
4 A gL/gG (Contatti in chiusura, per applicazioni Low Demand) | |
6 A gL/gG (Contatto normalmente chiuso) |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Coppia di serraggio | 0,6 Nm |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 114,5 mm |
Profondità | 112 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 1 |
Performance Level (PL) | c |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Dati tecnici di sicurezza | |
Safety Integrity Level (SIL) | 1 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
Altezza | max. 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g (in caso di sollecitazioni dovute a urti, è possibile che si verifichino reazioni di contatto con una durata fino a 2 ms). |
Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g (In caso si sollecitazioni meccaniche dovute alle vibrazioni, è possibile che si verifichino reazioni di contatto con durata fino a 1 ms.) |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2963970 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA162 |
Codice prodotto | DNA162 |
GTIN | 4017918904791 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 181 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 148 g |
Numero tariffa doganale | 85364900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | e7f53381-e4de-4980-9f18-f5892eb18940 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Indicato fino alla categoria 1, PL c (EN ISO 13849-1), SIL 1 (EN IEC 62061), SIL 1 (IEC 61508)
Feedback sicuro grazie al contatto di segnalazione a guida forzata a norma EN 50205
Semplice Proof Test secondo IEC 61508 mediante il contatto di segnalazione integrato
Comando a 1 o 2 canali
5 contatti di sicurezza, 2 contatti di segnalazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)