PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2
-
Moduli di sicurezza
2963912
Relè di sicurezza per controllo arresto di emergenza e porta di protezione fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo EN ISO 13849, funzionamento a 1 o 2 canali, 8 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetti a vite a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
Famiglia di prodotti | PSRclassic |
Applicazione | Arresto d'emergenza |
Finecorsa ripari | |
Comando | a 1 e 2 canali |
Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 31,7 W (US = 26,4 V, IL² = 144 A², Ptotale max = 2,9 W + 28,8 W) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Isolamento base 4 kV: tra tutti i circuiti e la custodia Separazione sicura, isolamento rinforzato 6 kV: tra A1/A2 e 63/64, 73/74, 83/84 tra S10/S11/S12/S33/S34/S35 e 63/64, 73/74, 83/84 tra 63/64, 73/74, 83/84 |
Note generali | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Assorbimento di potenza a US | tip. 2,4 W (DC) |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 100 mA DC (a US) |
Corrente istantanea | 3,5 A (Δt = 2 ms con Us) |
max. 150 mA (Δt = 1 ms, con Us/Ix su S10) | |
max. 200 mA (Δt = 1 ms, con Us/Ix su S12) | |
max. -180 mA (Δt = 1 ms, con Us/Ix su S22) | |
< 10 mA (con Us/Ix su S34) | |
< 10 mA (con US/Ix a S35) | |
Corrente assorbita | 50 mA (con Us/Ix su S10) |
50 mA (con Us/Ix su S12) | |
-50 mA (con Us/Ix su S22) | |
0 mA (con Us/Ix su S34) | |
1 mA (con US/Ix a S35) | |
Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | 24 V DC -15 % / +10 % |
Tempo filtro | 2 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
max. 1,5 ms (su S10, S12; larghezza degli impulsi di prova) | |
7,5 ms (su S10, S12; velocità degli impulsi di prova) | |
Vel. impulsi prova = 5 x largh. impulsi prova | |
Tempo di eccitazione tipica | < 120 ms (start automatico) |
< 140 ms (Avvio manuale) | |
Tip. tempo di eccitazione con Us | < 200 ms (comando mediante A1) |
Tempo di diseccitazione tipico | < 20 ms (comando mediante S11/S12 e S21/S22) |
< 50 ms (comando mediante A1) | |
Contemporaneità | ∞ |
Tempo di ripristino | < 500 ms (su richiesta della funzione di sicurezza) |
< 1 s (Tempo di boot) | |
Frequenza di commutazione massima | 0,5 Hz |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Resistenza max. consentita del cavo | 11 Ω (Ingresso del circuito di sensori S10,S12,S22) |
50 Ω (Ingresso del circuito di avvio S34,S35) | |
Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
Segnalazione stato | 2 x LED (verdi) |
Tipo di commutazione del contatto | 8 contatti di sicurezza |
1 contatto d'uscita di segnalazione | |
Materiale dei contatti | AgSnO2 |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 5 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 6 A |
Max. corrente d'inserzione | 6 A |
Min. corrente d’inserzione | 10 mA |
arit. Corrente totale | 144 A2 (Contatti di sicurezza) |
36 A2 (Contatto di segnalazione) | |
Potere di interruzione minimo | 50 mW |
Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG (Contatti di sicurezza) |
6 A gL/gG (Contatto di segnalazione) |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Larghezza | 45 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (3 A DC13; 3 A AC15; 8760 cicli di commutazione/anno) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Certificato | Conformità CE |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione d'installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 2963912 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA114 |
Codice prodotto | DNA114 |
Pagina del catalogo | Pagina 229 (C-6-2019) |
GTIN | 4017918899707 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 424,57 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 339,41 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 27dcdbac-c215-44b3-abe0-df73c0c23cb0 |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 3,081 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo
Comando a 1 e 2 canali
8 contatti di sicurezza, 1 contatto di segnalazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)