PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - Moduli di sicurezza
2963802

Relè di sicurezza per arresto di emergenza e porta di protezione fino a SIL 1, cat. 1, PL c, in base all'applicazione fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a un canale, 4 contatti di sicurezza, US = 24 V DC, morsetti a vite a innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Fino alla cat. 1/PL  c secondo ISO 13849-1, SIL 1 secondo EN IEC 62061, SIL  1 secondo IEC 61508
In funzione dell'applicazione fino alla cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Isolamento di base
Comando a 1 canale