I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

PSR-SCP- 24UC/ESA4/2X1/1X2 - Moduli di sicurezza
2963750

Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e il controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 2 canali, 2 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 24 V DC, morsetto a vite a innesto

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
2 canali
2 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica
Start a controllo manuale o automatico in un unico dispositivo