PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2
-
Moduli di sicurezza
2963721
Relè di sicurezza per comandi a due mani a norma ISO 13851 tipo IIIC fino a SIL 3 o cat. 4, PL e a norma EN ISO 13849, controllo sincronismo < 0,5 s, 2 contatti in chiusura, 1 contatto in apertura, isolamento sicuro, larghezza: 22,5 mm, morsetto componibile a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
Famiglia di prodotti | PSRclassic |
Applicazione | Comando a due mani |
Finecorsa ripari | |
Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 1,44 W |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | 6 kV / separazione sicura, isolamento rinforzato |
Note generali | |
Tensione d'ingresso nominale UN | 24 V AC/DC |
Range tensione d'ingresso | 20,4 V AC/DC ... 26,4 V AC/DC |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 125 mA AC |
60 mA DC | |
Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | ca. 24 V DC |
Tempo di eccitazione tipica | 50 ms |
Tempo di diseccitazione tipico | 20 ms |
Contemporaneità | < 0,5 s |
Tempo di ripristino | 1 s |
Circuito di protezione | Fusibile; Resistenza PTC |
Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore | |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Segnalazione stato | LED (verde) |
Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
1 contatto d'uscita di segnalazione | |
Materiale dei contatti | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 15 V AC/DC |
Corrente permanente limite | 6 A (Contatto in chiusura) |
5 A (Contatto normalmente chiuso) | |
Max. corrente d'inserzione | 6 A |
Min. corrente d’inserzione | 25 mA |
Max. potenza commutabile (carico ohmico) | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) | |
Potenza commutabile (carico induttivo) massima | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms) | |
Potere di interruzione minimo | 0,4 W |
Potere di rottura (360/h cicli di manovre) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Potere di rottura (3600/h cicli di manovre) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG NEOZED (Contatto in chiusura) |
6 A gL/gG NEOZED (Contatto normalmente chiuso) | |
Relè | |
Descrizione dell'uscita | Contatto aperto a riposo di sicurezza |
Numero uscite | 2 |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione a vite |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
Lunghezza del tratto da spelare | 7 mm |
Filettatura | M3 |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 99 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Classe tipo | IIIC |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Altezza | max. 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
Conformità/Omologazioni | |
Conformità | CE conforme |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Posizione di installazione | a scelta |
Codice articolo | 2963721 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA141 |
Codice prodotto | DNA141 |
GTIN | 4017918818692 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 220,25 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 163,12 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371821 |
ECLASS-15.0 | 27371821 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001452 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121100 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | ad09c00b-7a7f-44ce-99b7-1943080c4694 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Per comandi a due mani a norma ISO 13851 tipo IIIC
Fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Comando a 2 canale
Controllo sincronismo < 0,5 s
Attivazione automatica
Due contatti di sicurezza e uno di segnalazione
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)