PSR-SPP- 24UC/ESM4/2X1/1X2
-
Moduli di sicurezza
2963705
Relè di sicurezza per il monitoraggio dell'arresto di emergenza e del controllo finecorsa ripari fino a SIL 3 o Cat. 4, PL e secondo la norma EN ISO 13849, funzionamento a 2 canali, 2 contatti di sicurezza, tensione nominale d'ingresso: 24 V DC, morsetto componibile Push-in a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | |
Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
Famiglia di prodotti | PSRclassic |
Applicazione | Arresto d'emergenza |
Finecorsa ripari | |
Comando | 2 canali |
Vita meccanica | circa 107 cicli di manovre |
Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | III |
Grado d'inquinamento | 2 |
Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 16,44 W (US = 26,4 V, IL² = 72 A², Ptotale max = 2,04 W + 14,4 W) |
Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
Tensione di isolamento nominale | 250 V |
Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
Note generali | |
Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Assorbimento di potenza a US | tip. 1,68 W (DC) |
Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 70 mA |
Range d'ingresso rispetto a UN | 0,85 ... 1,1 |
Corrente d'ingresso tipica con UN | 70 mA DC |
Corrente istantanea | < 3,5 A (Δt = 3 ms con Us) |
< 100 mA (Δt = 500 ms, con Us/Ix su S12) | |
> -100 mA (Δt = 300 ms, con Us/Ix su S22) | |
< 6 mA (con Us/Ix su S34) | |
Corrente assorbita | tip. 38 mA (S12) |
tip. -38 mA (S22) | |
tip. 1 mA (con Us/Ix su S34) | |
Tensione nel circuito d'ingresso, di avvio e di retroazione | ca. 24 V DC |
Tempo filtro | 5 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
Impulsi di prova non consentiti | |
Tempo di eccitazione tipica | 100 ms (Avvio sorvegliato / manuale) |
Tempo di diseccitazione tipico | 20 ms (in caso di richiesta tramite i circuiti dei sensori) |
45 ms (in caso di richiesta tramite A1) | |
Contemporaneità | ∞ |
Tempo di ripristino | 1 s (su richiesta della funzione di sicurezza) |
< 1 s (Tempo di boot) | |
Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni; Diodo soppressore |
Resistenza max. consentita del cavo | ca. 50 Ω (Circuiti d’ingresso e di avvio con US) |
Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
Segnalazione stato | LED (verde) |
Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
1 contatto d'uscita di segnalazione | |
Materiale dei contatti | AgSnO2, + 0,2 µm Au |
Max. tensione commutabile | 250 V AC/DC |
Min. tensione commutabile | 10 V AC/DC |
Corrente di carico permanente | 6 A (Contatto in chiusura) |
Max. corrente d'inserzione | 6 A |
Min. corrente d’inserzione | 10 mA |
arit. Corrente totale | 72 A2 (Contatti di sicurezza) |
36 A2 (Circuito di diagnostica 31/32) | |
Potere di interruzione minimo | 100 mW |
Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG (Contatti di sicurezza) |
4 A gL/gG (Contatti di sicurezza Low Demand) | |
6 A gL/gG (Contatto di segnalazione) |
Tecnologia di connessione | |
a innesto | sì |
Connessione conduttori | |
Collegamento | Connessione Push-in |
Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (solo in combinazione con CRIMPFOX 6) |
Sezione del conduttore AWG | 24 ... 16 |
Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
Larghezza | 22,5 mm |
Altezza | 112 mm |
Profondità | 114,5 mm |
Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
Materiale custodia | PA |
Dati tecnici di sicurezza | |
Categoria di arresto | 0 |
Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
Categoria | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 cicli di commutazione/anno) |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
Urti | 15g |
Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Siglatura | Conformità CE |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Nota per il montaggio | vedere curva derating |
Posizione d'installazione | verticale o orizzontale |
Codice articolo | 2963705 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DNA112 |
Codice prodotto | DNA112 |
Pagina del catalogo | Pagina 20 (IF-2009) |
GTIN | 4017918904753 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 192,18 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 159,47 g |
Numero tariffa doganale | 85371098 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
SCIP | c8cfdc22-afad-4333-8509-055deed1930b |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo la norma EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo la norma EN IEC 62061, SIL 3 secondo la norma IEC 61508
Comando a 2 canale
2 contatti di sicurezza, 1 circuito di diagnostica
PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)