ELR W1/ 2-24DC
-
Relè per l'inversione di marcia
2963598
Relè elettronico con inversione del senso di marcia, per gestione dei motori DC, con LED e circuito di protezione, uscita: 10 ... 30 V DC/2 A
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| isolamento | Isolamento di base |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Numero fasi | 1 |
| Tensione di prova (Ingresso/uscita) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Alimentazione | |
| Denominazione ingresso | Alimentazione delle apparecchiature |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione alimentazione di comando | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 7 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Controllo | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra/sinistra |
| Corrente assorbita | 3 mA |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
| Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 3 mA |
| Tempo di accensione tipico | 200 µs |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
| Tempo di commutazione RL/LL (tempo d'inserzione) | 80 ms |
| Uscita DC | |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 24 V DC |
| Range tensione di esercizio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di esercizio (Uscita carico) | 2 A |
| Corrente di carico | 2 A (affiancato senza distanza) |
| Corrente di riposo | ca. 7 mA (in stato di OFF) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Prot. contro le sovratensioni | |
| Limitazione sovratensione | > 33 V DC |
| Limitazione di corrente con cortocircuito | 15 A |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 26 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Larghezza | 12,5 mm |
| Altezza | 99 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore | grigio (RAL 7042) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Omologazione UL | |
| Certificato | NLDX.E228652 |
| Distanze in aria e superficiali fra i circuiti | |
| Norme/Disposizioni | EN 50178 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile, per la distanza vedere derating |
| Posizione di installazione | verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto) |
| Codice articolo | 2963598 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7621 |
| Codice prodotto | DK7621 |
| GTIN | 4017918943592 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 107 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 107 g |
| Numero tariffa doganale | 85371098 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | c70b0714-1376-46b1-bb77-58ac3f7bd764 |
Prodotti compatibili
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)