I contenuti che vedi sono su misura per Italia. Visualizza i contenuti per Stati Uniti | Seleziona un altro paese

REL-MR- 24DC/21 - Relè singolo
2961105

Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 1 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V DC

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Sicura separazione tra lato contatti e lato bobina
Elevato grado di protezione, dipendente dal tipo fino a RT III (a prova di lavaggio)
Contatti di potenza fino a 6 A