UM -PROFIL
-
Profilo
2952020
Profilo, Profilato base, aperta, lunghezza: 2000 mm, profondità: 127,5 mm, Indicazione: lunghezza del profilo = lunghezza della superficie del circuito stampato - 3 mm (UM 25 e UM 45)
Lunghezza del profilo = lunghezza della superficie del circuito stampato - 3,6 mm (UM_72, UM 100, UM_108)
Lunghezza del profilo = lunghezza della superficie del circuito stampato - 9,5 mm (UM_122)
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Custodia completa |
Tipo di custodia | Profilo |
Serie di custodie | UM |
Famiglia di prodotti | UM-Profil |
Apertura di ventilazione disponibile | no |
Disegno quotato |
|
Profondità | 127,5 mm |
25 mm | |
45 mm | |
Lunghezza | 2000 mm |
Colore (Custodia) | verde (RAL 6021) |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Materiale custodia | PVC |
Finitura superficiale | non trattato |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -15 °C ... 50 °C |
Codice articolo | 2952020 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
Codice vendita | ACHDBA |
Codice prodotto | ACHDBA |
Numero tariffa doganale | 39162000 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190601 |
ECLASS-15.0 | 27190601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
B-STIFT - Penna di siglatura 1051993
-
UM122-FE - Piedino 2909471
-
AP-ES - Striscia di siglatura a innesto 5022685
-
UM 72-FE - Piedino 2959382
-
UMK-BF - Flangia di fissaggio 2976077
-
UM 45-SEAS - Elemento laterale 2907554
-
UM 25/45-FEO 200 - Piedino 2959434
-
SS-ZB WH - Nastro Zack per contattori 5031171
-
SS-ZB YE - Nastro Zack per contattori 5031650
-
UM108-FE - Piedino 2959463
-
UM 45-SE - Elemento laterale 2906131
-
UM 45-SES - Elemento laterale 2959308
-
UM 45-SEK - Elemento laterale 2959311
-
UM 45-SEFE O.N. - Elemento laterale 2959793
-
UM 72-SE - Elemento laterale 2959337
-
UM 72-SEPEF/L - Elemento laterale 2906487
-
UM 72-SEFE/R - Elemento laterale 2959353
-
UM 72-SEFE/L - Elemento laterale 2959340
-
UM108 N-SEPEF/L-A73 - Elemento laterale 2709370
-
UM108-SEPEF/L-A73 - Elemento laterale 2906513
-
UM108-SEPEF/L-A60 - Elemento laterale 2906500
-
UM108 N-SEFE/L-A73 - Elemento laterale 2709367
-
UM108-SEFE/L - Elemento laterale 2959696
-
UM108 N-SEFE/R-A73 - Elemento laterale 2709354
-
UM108-SEFE/R - Elemento laterale 2959683
-
UM108-SE-A73 - Elemento laterale 2959751
-
UM108-SEFE/R-A60 - Elemento laterale 2959706
-
UM108-SEFE/L-A73 - Elemento laterale 2959735
-
UM108-SE-A60 - Elemento laterale 2959748
-
UM108-SEFE/R-A73 - Elemento laterale 2959719
-
UM108-SE - Elemento laterale 2959476
-
UM108 N-SE-A73 - Elemento laterale 2709383
-
UM108-SEFE/L-A60 - Elemento laterale 2959722
-
UM122-SEFE/R - Elemento laterale 2908786
-
UM122-SEFE/L - Elemento laterale 2908773
-
UM122-SEMFE-A92 - Elemento laterale 2909442
-
UM108-SEPEF/L - Elemento laterale 2906490
I vantaggi
Flessibile nel formato e nelle dimensioni
Montaggio rapido
Economico grazie alla riduzione dei componenti singoli della custodia
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)