DT-UFB-485/BS
-
Scaricatore di sovratensione
2920612
Adattatore D-SUB-9 con protezione contro le sovratensioni per interfacce RS-485. In alternativa applicabile su guida di montaggio.
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | DATATRAB |
| Classe di prova IEC | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Classe requisiti VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Adattatori intermedi per montaggio su guida |
| Numero di poli | 5 |
| Coppia di fili per modulo | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Collegamento | D-SUB-9 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 25 mm |
| Altezza | 108 mm |
| Profondità | 63 mm |
| Colore | argento |
| nero (RAL 9005) | |
| Materiale custodia | Zinco pressofuso |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| Tensione massima continuativa UC | 12 V DC |
| Corrente nominale | ≤ 380 mA (25 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 µA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 5 µA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | ≤ 5 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | ≤ 5 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) spike | ≤ 700 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 25 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 700 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1 kV/µs (massa segnale fili), statica | ≤ 25 V |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 25 V |
| Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 55 V |
| Tensione residua in In (fili-massa segnale) | ≤ 25 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 30 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 30 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 40 V (C2 - 5 kA) | |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 750 V (C2 - 5 kA) | |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 100 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 0,3 dB (≤ 30 MHz) |
| tip. 0,3 dB (≤ 7 MHz/150 Ω) | |
| tip. 0,3 dB (≤ 2 MHz / 600 Ω) | |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | tip. 50 MHz |
| Resistenza per percorso | 3,3 Ω 10 % |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| B2 - 4 kV / 100 A | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | B2 - 4 kV / 100 A |
| C1 - 1 kV / 500 A | |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 1 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C |
| Classe requisiti VDE | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
| DIN EN 61643-21 | |
| IEC 61643-21 | |
| DIN EN 61643-21 | |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
| Norme/disposizioni | DIN EN 61643-21 |
| Nota | 2002 |
| Tipo di montaggio | Adattatore specifico e guida 35 mm |
| Codice articolo | 2920612 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3112 |
| Codice prodotto | CL3112 |
| GTIN | 4046356155120 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 333,9 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 305,2 g |
| Numero tariffa doganale | 85363010 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
| ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | b78e1f30-e7f7-4b94-ab29-03ca31f51088 |
I vantaggi
Semplice integrazione di rete tramite connessione D-SUB
Nessuna compromissione del segnale grazie al circuito di protezione adattato
Possibilità di montaggio conforme ai requisiti del quadro elettrico rimuovendo l'adattatore del collegamento a terra
PHOENIX CONTACT S.p.a.
P.IVA IT02705110969
Via Bellini, 39/41 20095 Cusano Milanino (MI)