VAL-US-347/30/3+0-FM - Scaricatore di sovratensione
2910383

Limitatore di sovratensione, omologato UL tipo 1 e IEC tipo 2, a tre canali con contatto di segnalazione remota, per 347/600 V AC e 400/690 V AC, 4 fili.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Con contatto FM libero da potenziale
Dispositivo di protezione contro le sovratensioni (SPD) omologato UL, con morsetti aperti
Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori
Codifica meccanica di tutti gli slot
Spine testabili con CHECKMASTER
Scaricatore tipo 2 a più canali
Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore